UCC28750EVM-071

UCC28750 电流模式反激式控制器评估模块

UCC28750EVM-071

立即订购

概述

UCC28750EVM-071 是用于评估离线交流/直流电源转换器的 60W 评估模块。UCC28750EVM-071 的用途是进行评估,不是最终产品。UCC28750EVM-071 转换器可将 85-VRMS 至 265-VRMS 输入电压转换为低至 24 VDC,能够提供 60W 的输出功率。

特性
  • 24V±5% 60W 稳压输出
  • 85 VRMS 至 265 VRMS 的宽输入范围
  • 最大负载效率 > 90%
AC/DC controllers
UCC28750 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28750EVM-071 — UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28750EVM-071 UCC28750 evaluation module for current-mode flyback controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCC28750EVM-071 60W 交流/直流转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10
证书 UCC28750EVM-071 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持