UCC28742EVM-001

UCC28742 10W 交流/直流转换器评估模块

UCC28742EVM-001

立即订购

概述

UCC28742EVM-001 是一个 10W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效和待机功耗要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28742EVM-001 将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为 5VDC,具有 2.1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。

特性
  • 光耦合反馈,实现恒定输出电压运行
  • 砖墙式电流限制,精度为 +/-5%,具有超时延迟断续模式和过流保护。
  • 实现 +/- 1% 输出电压调节
  • 谐振谷底开关可降低开关损耗和实现高效率
  • 频率抖动可降低 EMI
  • 故障保护:输入低线路、输出过压、过流和短路保护
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W-USB 适配器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28742EVM-001 UCC28742 10W-USB 适配器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) 2018-6-6
证书 UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持