UCC28730EVM-552

UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

UCC28730EVM-552

立即订购

概述

UCC28730EVM-552 评估模块是一种 10W 离线不连续模式 (DCM) 反激式转换器,无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节。  初级侧控制器检测来自次级侧压降监测器 UCC24650 的唤醒信号,用于改善面对大型负载阶跃的瞬态响应。  此 EVM 展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。

特性
  • 空载功耗小于 5mW
  • 初级侧调节可避免使用光耦合器
  • 唤醒检测功能有助于更大限度降低空载开关频率和输出电容
  • 在整个线路和负载范围内提供 +/-5% 的电压和电流调节
  • 通过谐振环谷底开关操作实现超高的整体效率
AC/DC controllers
UCC24650 用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器 UCC28730 具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器 UCC28730-Q1 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器 UCC28731-Q1 汽车级零功耗待机 PSR 反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28730EVM-552 — UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28730EVM-552 UCC28730 具有 UCC24650 二次侧唤醒功能的一次侧反激控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28730EVM-552 10-W Adaptor Module With PSR and Wake-Up Monitor 2015-2-6
证书 UCC28730EVM-552 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频