UCC28704EVM-724
适用于 USB 壁式适配器且具有初级侧调节 (PSR) 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块
UCC28704EVM-724
概述
UCC28704EVM-724 是 10W 离线隔离式电源,可在 USB-A 端口提供 5V 输出。不使用光耦合器或次级侧反馈电路即可将转换器输出电压和电流调节至 5% 的精度。该评估模块 (EVM) 演示了一种低成本解决方案,无需添加次级侧同步整流器即可符合全球外部电源效率标准(美国能源部 (DoE) VI 级、欧盟行为守则 (CoC) V5 第 2 级等)。
特性
- 通用交流输入范围(85V 至 265V 交流电压),5V/2A 隔离式输出
- 使用初级侧调节 (PSR) 实现 5% 的输出电压 (CV) 和电流 (CC) 精度
- 83% 的平均效率和低于 60mW 的待机功耗性能超过 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级 EPS 标准
- 0.15Ω 电缆末端的 80mV p-p 输出电压纹波
- 故障 保护:输出过压、过流和负载短路
AC/DC controllers
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter | 2016-1-26 | |||
| 证书 | UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | USB Type-C: charging a new world | PDF | HTML | 2016-10-4 |