UCC28610EVM-474

25W 通用脱机反向转换器评估模块

UCC28610EVM-474

立即订购

概述

UCC28610EVM-474 评估模块是一款 25W 脱机不连续模式 (DCM) 反向转换器,可以在 2.1A 最大负载电流时提供 12V 电压,它由通用 AC 输入供电。该模块通过 UCC28610 绿色环保模式反向控制器进行控制,它采用的级联架构可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻。该转换器可以在整个工作范围内保持不连续模式的运行。与传统反向架构相比,此创新方法可以提供更高的效率和可靠性以及更低的系统成本。

特性
  • 隔离式 25W、12V 输出
  • 通用脱机输入电压范围
  • 超出 Energy Star™ EPS 2.0 版对有源负载效率和无负载功耗的要求
  • 满足 EN 55022 B 类传导辐射要求
  • 级联配置可实现完全集成的电流控制,无需使用外部感应电阻
  • 多种工作模式可在整个工作范围内实现最佳效率
  • 过流保护可限制 RMS 输入和输出电流
  • 具有关断/重试响应的超时过载
  • 无光纤输出过载保护
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28610 12W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28610EVM-474 — 25W 通用脱机反向转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28610EVM-474 25W 通用脱机反向转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC28610EVM-474 25-W, 12-V Universal Offline Flyback Converter (Rev. C) 2011-6-24
证书 UCC28610EVM-474 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持