UCC28250EVM-564
次级侧控制中带有预偏置负载的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块
UCC28250EVM-564
概述
UCC28250EVM-564 是一个组装完备并通过测试的电路,用于评估支持预偏置模式的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称的半桥 DC-DC 转换器,可将 36V 至 75V 直流输入转换为 3.3V 直流输出,最大输出功率为 100W。
特性
- 预偏置启动
- 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
- 采用输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
- 初级侧或次级侧控制
- 3.3V,1.5% 精度参考输出
- 支持 1MHz 的开关频率
- 具有匹配占空比输出的 1% 精度逐周期过流保护
- 可编程软启动和打嗝重启计时器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) | 2011-10-7 | |||
| 证书 | UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) | 2013-2-15 |