UCC28056EVM-296

UCC28056 PFC 评估板

UCC28056EVM-296

立即订购

概述

UCC28056EVM 是具有 UCC28056(CRM/DCM 混合模式 PFC 控制器)的 PFC 转换器的 EVM。该 EVM 可接受 85Vac 至 265Vac 的输入电压,并提供 390Vdc 的输出电压,满载输出功率为 165W。

特性
  • 具有单位功率因数和优化的 THD
  • 通过先进的轻负载效率管理实现业界卓越的轻负载效率
  • <50mW 无负载功耗
  • 无需电感 ZCD 绕组,可在不影响功率因数的情况下实现低成本
  • 快速增强型动态响应(非线性控制)
  • 全面、强大的保护

  • 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28056 6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28056EVM-296 — UCC28056 PFC 评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28056EVM-296 UCC28056 PFC 评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC28056EVM-296 Evaluation Module User Guide (Rev. C) 2019-10-31
证书 UCC28056EVM-296 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持