UCC27714EVM-551
UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块
UCC27714EVM-551
概述
该 600W EVM 旨在演示如何在相移全桥转换器中使用 UCC28950 控制 IC、UCC27524A 和 UCC27714 栅极驱动器,从而在 50% 至 100% 负载下实现 ZVS。
特性
- 在 50% 到 100% 负载下实现 ZVS
- 适合 80 多种应用的高效设计示例
- 突发模式/DCM 功能可降低空载功率耗散,满足绿色模式要求
半桥驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC27714EVM-551 (Rev. A) | 2015-9-14 | |||
证书 | UCC27714EVM-551 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |