UCC27624EVM
UCC27624 双通道 30V、5A 高速低侧栅极驱动器评估模块
UCC27624EVM
概述
UCC27624 评估模块 (EVM) 设计用于评估 TI 的 30V、5A 单通道栅极驱动器。此 EVM 旨在根据数据表参数评估驱动器 IC。可针对各种容性和电阻性负载评估驱动器 IC。EVM 可配置为并联驱动器 IC 的通道,实现更高的栅极驱动输出电流。EVM 的配置适用于评估采用 TO-220 封装的功率晶体管。
特性
- 具有输入和输出接口的高性能驱动器。
- 可测试大部分数据表参数
- 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能
- 能够并联 OUTx 通道
- 占位符 采用 TO-220 封装的功率晶体管评估
低侧驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | 使用 UCC27624EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-25 |
证书 | UCC27624EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-12 |