UCC27611OLEVM-203

UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

UCC27611OLEVM-203

立即订购

概述

UCC27611OLEVM-203 有助于评估高速单通道低侧驱动器,该驱动器能够通过 5V 稳压优化输出驱动 eGANFET。此 EVM 旨在驱动 UCC27611 器件输出端的容性负载,提供的连接器可灵活地将输出信号引到电路板外部。 该 EVM 可让用户评估 UCC27611 器件在不同的 VDD 偏置电压、容性负载、开关频率以及同相或反相输入信号下的独立运行情况。总之,该 EVM 是一款非常有用的工具,可用于确定 UCC27611 器件预期最终应用的驱动电路元件参数。

特性
  • UCC27611 栅极驱动器器件的开环评估模块
  • UCC27611 在 OUTH/OUTL 引脚上驱动容性负载
  • 可简化评估的测试点、跳线头和开关
  • UCC27611 的所有引脚均可通过测试点访问
低侧驱动器
UCC27611 具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27611OLEVM-203 — UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27611OLEVM-203 UCC27611 栅极驱动器开环评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC27611OLEVM-203 2012-11-29
证书 UCC27611OLEVM-203 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频