UCC27321Q1EVM
具有使能端的 UCC27321-Q1 汽车通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器
UCC27321Q1EVM
概述
UCC2732X-Q1 是一个高速驱动器系列,这些高速驱动器能够提供高达 9A 的峰值驱动电流,可针对因高 dv/dt 转换而需要极端米勒电流的系统进行优化。EVM 可以评估所提供的两个逻辑选项(反相(UCC27321-Q1)和同相(UCC27322-Q1))。 UCC27322-Q1 具有使能 (ENBL) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行,为方便起见,已将此功能在 EVM 上进行了细分。此驱动器系列可用作低功耗控制器(分立式控制器、DSP、MCU 或微处理器)和功率 MOSFET 之间的接口。
特性
- 支持输出 FET,可轻松评估 UCC27321-Q1 器件
- 在米勒平坦区域提供 ±9A 的高峰值电流驱动能力
- 业界通用引脚排列,额外具有使能功能
- 与电源电压无关的 TTL 和 CMOS 兼容输入
- UCC27321Q1EVM
低侧驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | UCC2732xQ1EVM (MSA020A) User’s Guide | 2016-3-6 | |||
数据表 | UCC2732x-Q1 具有使能端的单通道 9A 高速低侧 MOSFET 驱动器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023-12-5 | |
证书 | UCC27321Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |