UCC27201AEVM-328

带功率级的 UCC27201A 评估模块

UCC27201AEVM-328

立即订购

概述

UCC27201AEVM-328 适用于评估 UCC27201ADPR 和 UCC27212DPR,后二者是具备高峰值拉电流和灌电流能力的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可轻松地配置为各种功率级拓扑(例如同步降压转换器),且布局效果可进行测试。

特性
  • 具有半桥功率 MOSFET 的高性能驱动器
  • 能够测试几乎所有数据表参数
  • 可比较同一系列中各种驱动器的性能
  • 可轻松配置转换器拓扑(例如同步降压转换器)

不包含:

  • 不包括用于创建转换器拓扑的电感器和电容器
  • 未采用输入电解电容器

半桥驱动器
UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器 UCC27212 具有 5V UVLO 和负电压处理能力的 4A、120V 半桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27201AEVM-328 — UCC27201A 具有功率级的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27201AEVM-328 UCC27201A 具有功率级的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC27201AEVM-328 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC272xx User's Guide 2016-10-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持