UCC25800EVM-1
UCC25800 6V 至 26V 直流输入、18V 和 5V 输出、2W LLC 转换器评估模块
UCC25800EVM-1
概述
此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器基于器件 UCC25800,具有一对输出(+18V 和 -5V),在 6V 至 26V 直流输入电压下可提供高达 2W 的输出功率,从而为牵引逆变器和工业逆变器应用的 SiC MOSFET 或 IGBT 栅极驱动器提供隔离式辅助电源。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。基于 UCC25800 的 LLC 转换器可实现紧凑的外形、高集成度、低成本和高效率。
特性
- UCC25800 2W LLC 转换器具有 6V 至 26V 的直流输入以及 18V 和 5V 输出
- 为牵引逆变器和工业逆变器应用的 SiC MOSFET 或 IGBT 栅极驱动器提供隔离式辅助电源
- 使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而减少注入的共模电流
- 可实现紧凑的外形、高集成度、低成本和高效率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024-2-22 | |
| 用户指南 | Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-12 | |||
| 证书 | UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-12-16 |