UCC25661EVM-128

UCC25661 评估模块

UCC25661EVM-128

立即订购

概述

UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。

特性
  • IPPC 控制(输入功率比例控制)LLC 谐振半桥直流/直流电源转换
  • 365VDC 至 410VDC 的直流线路输入
  • 85VDC 至 265VAC 的交流输入电压
  • 稳压 12VDC 典型输出
  • 满载功率为 180W,或满载电流为 15A
  • 高效率
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳跃可提高轻负载效率
    • 低频突发可降低待机功耗
    • 可闻频率范围跳跃可降低可闻噪声
    • 用于禁用的用户选项
    • 集成 PFC 开/关控制信号
    • LF 突发软开启/软关闭可以降低可闻噪声
  • 通过一个引脚组合谐振电流和谐振电容器电压检测
  • 自适应死区时间
  • X 电容器放电
  • 自动电容区规避
  • 具有超低浪涌电流的自适应软启动
  • 全套保护:
    • 逐周期电流限制,OCP1 保护
    • 可配置的过功率保护
    • OVP、内部和外部 OTP
    • Vin 和 VCC UVLO
    • 内置 19.5V VCC 钳位
  • 提供测试点来简化器件和拓扑评估
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25661 具有高压启动功能的宽 VIN 和 VOUT 750KHz LLC 控制器 UCC25661-Q1 具有 IPPC 的汽车级、高密度、宽输入电压和输出电压 LLC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC25661EVM-128 — UCC25661 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC25661EVM-128 UCC25661 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC25661x 半桥 LLC 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-16
证书 UCC25661EVM-128 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持