UCC25640EVM-020
UCC25640x 半桥 LLC 评估模块
UCC25640EVM-020
概述
UCC25640EVM-020 是一款使用 UCC256404 的 180W、LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 360V 至 410V 的直流输入和 85VAC 至 264VAC 的交流输入电压,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 180W。
特性
- 经过优化的突发模式功能,用于降低可闻噪声和待机功耗
- 集成高电压启动和集成栅极驱动器可降低 BOM 总数
- 强大的保护功能,包括过压、过流和零电流开关检测
- X 电容器放电功能
- 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design | PDF | HTML | 2020-4-22 | |||
| 用户指南 | UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) | 2019-11-26 | ||||
| 证书 | UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-2-6 |