UCC25600EVM

LLC 谐振半桥接转换器 300W 评估模块

UCC25600EVM

立即订购

概述

UCC25600 评估模块 EVM (HPA341) 是一个 300W LLC 谐振半桥接转换器,凭借主次之间 AC-DC 离线应用的强化隔离,在最大负荷功率为 300W 的情况下提供额定为 12V 的稳压输出电压,它从 390V 的直流电源获取电源。该 EVM 使用了集成先进内置高效升压功能与高级保护功能的 UCC25600 谐振半桥接转换器,为 LLC 谐振半桥接转换器应用提供经济高效的解决方案。二次侧使用两个 HPA410 子卡,并使用二极管产生整流。在使用 EVM 时必须采取相应的预防措施。当 EVM 通电后,它上面将产生大于 390V 的高电压电平和高于 70 C 的温度,这种状况在断电后的短时间内会继续保持。当 EVM 通电后,必须强制通风冷却。

特性
  • 300W 额定输出功率
  • 效率峰值高达 92%,满载时可超过 91%
  • 额定稳压输出电压为 12V
  • 输入直流电压为 390V
  • 能简化器件评估的大量测试点
  • 过流保护
  • 输出过压保护
  • 轻载状态下的猝发操作
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC25600 8 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC25600EVM — LLC 谐振半桥接转换器 300-W 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC25600EVM LLC 谐振半桥接转换器 300-W 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LLC Resonant Half Bridge Converter 300 W Evaluation Module (Rev. A) 2018-11-15
证书 UCC25600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持