UCC24636EVM
UCC24636 同步整流器子板/评估模块
UCC24636EVM
概述
UCC24636EVM 是一款演示子板,可快速安装到现有的 DCM 反激式电源中,以将输出二极管整流器转换为同步整流器,从而提高效率。该板由用户编程,即使现有二极管仍安装到位,该板也可直接连接到输出级;该设置适用于输出电压范围为 5V 至 12V 的以接地为基准的二极管。
特性
- 该板包括 UCC24636 和 SR MOSFET
- 改装 5V 或 12V DCM 反激式转换器设计
- SR MOSFET CSD19531 100V/5.3mΩ
- 用户可编程的 5V 至 12V 输出
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC24636EVM | 2016-1-8 | |||
证书 | UCC24636EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |