UCC24624EVM

UCC24624 LLC 栅极驱动器评估模块

UCC24624EVM

立即订购

概述

UCC24624EVM-015 评估模块 (EVM) 用于将 LLC 转换器的输出整流器从二极管转换为同步整流器 (SR) FET,以研究和评估在整流器二极管上使用 SR 的效率优势。

特性
  • 双通道同步整流器 (SR) 驱动器(VD 额定值为 230V)
  • 快速关断延迟以支持高频运行
  • 比例栅极驱动器,可延长 SR 导通时间
  • 30mV 关断阈值,可最大限度地减小体二极管导通时间
  • 固定的最小导通/关断时间,支持 700kHz 开关频率
  • 具有 150uA 的低待机电流以及自动睡眠模式
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCC24624EVM-015 — UCC24624 LLC 栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC24624EVM-015 UCC24624 LLC 栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 The UCC24624EVM-015 LLC Gate Driver Evaluation Module (Rev. A) 2018-12-4
数据表 适用于 LLC 谐振转换器的 UCC24624 双通道同步整流器控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持