UCC24610EVM-563
用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的评估模块
UCC24610EVM-563
概述
UCC24610EVM-563 是一款 5W、5V 的脱机 DCM 反向转换器,由 UCC24610 控制二次侧同步整流。初级侧控制则由 UCC28610 绿色环保模式反向控制器提供。
特性
- 自驱动同步二次侧控制器
- 最高 1MHz 工作频率
- VDS MOSFET 传感
- 3A 吸入、2A 源栅极驱动功能
- 适用于 90 多款设计的微功耗休眠电流
- 误触发过滤器
- 20ns 关闭传播延迟
- 用于 CCM 操作的同步输入
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC24610EVM-563 | 2010-7-1 | |||
证书 | UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |