UCC23514EVM
具有光兼容输入的 UCC23514 5.7KVrms、4.5A 单通道隔离式栅极驱动器 EVM
UCC23514EVM
概述
UCC23514EVM 适用于评估 UCC23514,后者是一款具备 4.5A 峰值拉电流和 5.3A 峰值灌电流能力的隔离式单通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 和 IGBT 的驱动参考设计,具备高达 33V 的驱动电压,可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置。
特性
- 电源电压范围高达 35V
- 4.5A 拉电流和 5.3A 灌电流能力
- 可实现 1 分钟的 5.7kVrms 隔离,符合 UL1577 标准
- 可使用跳线针对各种 UCC23514 型号进行配置
- 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化
隔离式栅极驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC23514EVM-040 | 2020-2-5 | |||
证书 | UCC23514EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-5 | |||
数据表 | UCC23514 4A 拉电流、5A 灌电流、5.0kVRMS 光兼容单通道隔离式栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-5-12 |