UCC23513EVM-014

具有光兼容输入的 UCC23513 3A 5kVrms 单通道隔离式栅极驱动器 EVM

UCC23513EVM-014

立即订购

概述

UCC23513EVM-014 评估模块用于评估 TI 的 UCC23513,这是具有光兼容输入的 5kVRMS 隔离式单通道栅极驱动器。输入为电流驱动,需要 7mA 和 16 mA 之间的电流才能实现器件导通,并且可通过反向偏置来实现关断。该器件可提供 4A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流输出电流,以驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(即 SiC 和 GaN 晶体管)。

特性
  • 5V VDD 输入缓冲器和高达 35V VCC 的电源范围
  • 可提供 4A 拉电流/5A 灌电流
  • 符合 UL 1577 标准,可实现长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 更大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
  • 器件输入上的反极性电压处理能力
  • PCB 布局通过旁路电容器优化了电源和栅极驱动器环路
隔离式栅极驱动器
UCC23313 具有 8V 或 12V UVLO 选项的 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23313-Q1 具有 8V/12V UVLO 的汽车类 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23511 具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms 1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23511-Q1 具有 12V UVLO 的汽车类 5.7kVrms、1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23513 具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23513-Q1 具有 8V/12V UVLO 的汽车类 5.7kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器 UCC23525 具有 12V UVLO 的 5A/5A、5.7kVRMS 增强型单通道光耦兼容隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC23513EVM-014 — 具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC23513EVM-014 具有光兼容输入的 UCC23513 3A、5kVrms、单通道隔离式栅极驱动器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC2351x Evaluation Module User’s Guide (Rev. B) 2019-9-9
证书 UCC23513EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持