UCC21750QDWEVM-054
UCC21750 Wolfspeed® 1200V SiC 平台评估模块
UCC21750QDWEVM-054
概述
UCC21750QDWEVM-054 是一款紧凑型半桥栅极驱动器评估模块,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。该评估模块提供用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed® 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块、分立式 SiC MOSFET 和其他具有类似引脚排列的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或 SiC MOSFET 模块所需的电源电压、驱动、保护和监控。
特性
- 与每个 UCC217x 和 ISO5x5x 型号完全兼容
- 与 Wolfspeed SpeedVal Kit™ 平台、FM3 和 XM3 模块以及 Wolfspeed® BM3 模块兼容
模块兼容 - 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
- 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 用于 Wolfspeed 1200V SiC 平台的 UCC217xx 和 ISO5x5x 半桥 EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | 2023-9-5 | ||
证书 | UCC21750QDWEVM-054 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-24 |