UCC21530EVM-286
UCC21530 隔离式双通道驱动器评估模块
UCC21530EVM-286
概述
UCC21530EVM-286 适用于评估 UCC21530DWK,后者是一种可实现 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流、12V UVLO、使能(高电平有效)功能和 3.3mm 通道间爬电距离的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作在电源系统中驱动 IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计。
特性
- 通用:双通道低侧、双通道高侧或半桥驱动器
- 共模瞬态抗扰度 CMTI 大于 100V/ns
- 可编程的重叠和死区时间
- 5.7kVrms 增强型隔离
- 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装,次级侧通道之间具有 3.3mm 间距
隔离式栅极驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 使用 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、 UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-10-14 |
| 证书 | UCC21530EVM-286 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021-5-11 |