UCC21520EVM-286

UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21520EVM-286

立即订购

概述

UCC21520EVM-286 适用于评估 UCC21520DW,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可以作为驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21520 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。

特性
  • 使用 UCC21520 驱动高达 1200VDC 的 MOSFET、IGBT、SiC 的布局示例
  • 外设元件选择参考
  • 每个引脚在 PCB 布局中进行了扩展,可进行引脚功能识别
  • PCB 板切口有助于在初级侧和次级侧之间进行高压隔离测试
  • 更大限度地增加了两个输出通道间的爬电距离
隔离式栅极驱动器
UCC20520 具有单输入、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21520 采用 DW 封装且具有双引脚输入和禁用引脚的 5.7kVRMS 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21520-Q1 具有双输入、禁用引脚、死区时间的汽车级 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 UCC21521 具有双输入、使能引脚、8V UVLO 且采用 LGA 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21550 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器 UCC21550-Q1 适用于 IGBT 且具有 DIS 和 DT 引脚的汽车级 4A/6A、5kVRMS 双通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21520EVM-286 — UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC21520EVM-286 UCC21520 4A/6A 隔离式双通道栅极驱动器评估模块