UCC14131EVM-070

UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

UCC14131EVM-070

立即订购

概述

UCC14131-Q1 是一款直流/直流转换器模块,采用 3.5mm 薄型宽体 SOIC 集成封装,可提供 1.5W 的 5kVRMS 隔离式电源。UCC14131EVM-070 EVM 可以在 11.5 VIN 至 14 VIN 范围内运行,并配置为 12V 和 5V 的双路正输出。该 EVM 展示了高电压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中所用 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 所需的典型辅助电源电压。

特性
  • UCC14131-Q1 1.5W 直流/直流转换器模块具有双路 12V 和 5V 正输出电压,为 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 提供辅助电源
  • 变压器、功率级和控制完全集成在一个 12.8mm x 7.55mm x 3.55mm 薄型宽体 36 引脚 SOIC 封装中
  • 符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,3.5pF 隔离电容,SSM 频率调制和低电磁发射
  • 5kV RMS 隔离、输入 OVP、输出 OCP、功率限制、电源正常指示、使能和集成软启动
  • EVM 在易于使用的测试平台中展示了对需要 GaN、Si、SiC 和 IGBT 栅极驱动器辅助电源的应用至关重要的功能
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14130-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V 输入电压、12V 至 15V 输出电压、高密度、> 3kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC14131-Q1 汽车类、1.5W、12V 至 15V VIN、12V 至 15V VOUT、高密度、>5kVRMS 隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC14131EVM-070

UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC14131EVM-070

UCC14131-Q1 1.5W 双路输出隔离式直流/直流转换器栅极驱动器辅助电源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 在汽车和工业应用中使用 UCC14131EVM-070 对 GaN 和栅极驱动器 IC 进行偏置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
证书 UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持