UCC12050EVM-022

UCC12050DVE 隔离式直流/直流转换器评估模块

UCC12050EVM-022

立即订购

概述

UCC12050EVM-022 旨在供设计人员评估 UCC12050DVE 的性能特点和能力。该 EVM 使用户可以测试 UCC12050DVE 的各种功能,例如:启用/禁用、将器件与外部时钟源同步、检测外部时钟故障,以及在可用输出电压之间进行选择。

特性
  • 轻松验证所有可用的输出电压选择
  • 适用于精确波纹和瞬态响应波形的测试点
  • EVM 布局提供额定隔离和 EMI 性能的适当电路板布局布线示例
  • 可提供高达 500mW 的高效隔离式电源传输
  • 设计经过测试,可提供用于验证 UCC12050 的所有选项,包括易于遵循的用户指南
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC12040 500mW、高效 3kVrms 隔离式直流/直流转换器 UCC12041-Q1 具有集成变压器的汽车类 500mW 3kVrms 隔离式直流/直流模块 UCC12050 500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器 UCC12051-Q1 具有集成变压器的汽车类 500mW 5kVrms 隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC12050EVM-022 — UCC12050EVM-022

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC12050EVM-022 UCC12050EVM-022

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频