UA78LEVM-075
UA78L 100mA 30V 线性稳压器评估模块
UA78LEVM-075
概述
UA78L 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 PK 封装的 UA78L 线性稳压器的操作和性能的平台。该 EVM 配置包含一个适用于一般应用的 100mA 三端低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 100mA 的输出电流,并具有高达 20V 的输入电压 (VIN) 范围。
特性
- 输出电流为 100mA
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 无外部元件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | UA78LEVM-075 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-12-9 | |||
| 证书 | UA78LEVM-075 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-12-1 |