TXV0106-EVM
TXV0106 评估模块
TXV0106-EVM
概述
TXV0106 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 TXV0106 产品的功能和性能。EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。该器件提供了固定和方向控制低偏斜、低抖动电压转换选项。可以通过专用的输出使能 (OE) 控制功能来启用和禁用输出。
特性
- SMA 连接器支持高速数据吞吐量
- 50Ω 终端电阻用于阻抗控制
- 上拉或下拉电阻器可避免输入悬空,并且可灵活处理所有数据 IO 引脚上的容性负载
- 在跳线测试点探测输入和输出信号
- 通过 OE 控制来禁用和启用输出
- 专为皮秒范围内的偏斜测量而设计和优化
电压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TXV010xEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-2-6 |
证书 | TXV0106-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-27 |