TXS0202EVM

TXS0202 评估模块

TXS0202EVM

立即订购

概述

TXS0202 EVM 设计用于简化评估和原型设计,而无需进行全面的板开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚编号进行标记。

特性
  • 无需方向控制信号
  • VCCA、VCCB 电源电压:1.1V 至 3.6V
  • 满足 IC-USB 标准的所有要求
  • 小型封装:WCSP
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • Ioff 支持部分断电模式运行
电压转换器
TXS0202 用于 IC-USB 接口的电压电平移位器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXS0202EVM — TXS0202 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXS0202EVM TXS0202 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TXS0202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TXS0202 Evaluation Module 2011-6-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持