TXE81XXEVM

TXE81XX 评估模块

TXE81XXEVM

立即订购

概述

通过 TXE81XXEVM,可评估 TXE81XX 系列 SPI I/O 扩展器。该 EVM 支持采用引线封装类型 DGS(24 和 32)和 DGG (56) 的 TXE8116、TXE8124 和 TXE8148(分别为 16 位、24 位和 48 位)。该 EVM 提供了多个测试点和接头,可配合每个扩展器提供的大量 I/O 使用。配备了公头和母头混合接头,便于轻松完成并联连接。

特性
  • USB 供电(5V 和 3.3V 选项)
  • 外接电源选项
  • ICC 电流测量接头(用于电流消耗测量)
  • 各种公头和母头连接接头 + 测试点,可实现快速测试
  • 板载 USB2ANY,可尽量减少 SPI 驱动程序设置
  • 板载 USB2ANY 支持云端在线 GUI,也可下载至桌面使用
  • 用于视觉反馈的 LED(端口、/RESET、/INT)
  • LED 启用/禁用接头
  • 用于 SPI 连接 (SDI/SDO/SCLK/CS) 的附加测试点和接头
  • 可与 MSPM0、TP Aardvark、TP Cheetah、TP Promira、Arduino、ESP32 等外部驱动程序配合使用
  • 用于将 SPI 复位到 I/O 扩展器的手动复位切换开关
  • 多个 TXE81XXEVM 之间支持菊花链
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
TXE8116 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 TXE8116-Q1 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 16 位 SPI 总线 I/O 扩展器 TXE8124-Q1 具有中断、复位和 I/O 可配置寄存器的汽车级 24 位 SPI 总线 I/O 扩展器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXE81XXEVM — TXE81XX 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXE81XXEVM TXE81XX 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXE81XX 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持