申请了解更多信息
可提供用户指南。立即申请
TX7516 评估模块 (EVM) 用于评估 TX7516 的性能和特性,后者是一款适用于超声波成像系统、高度集成的高性能发送器解决方案。TX7516 共有 16 个脉冲发生器电路和 16 个发送/接收开关,支持片上波束形成。
TX7516EVM 具有内置电流检测电路,当 TX7516 以不同的模式工作时,该器件可用于评估功耗。此 EVM 可为 TX7516 提供高达 320MHz 的可编程低抖动波束形成时钟。TX7516EVM 带有 GUI(用于监视器件功率),还可对 TX7516 存储器/寄存器进行编程并更改波束形成时钟频率。
可提供用户指南。立即申请
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-5 | |||
| 证书 | TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-5-24 |