TX7332EVM

TX7332 具有集成传输波束形成器的 32 通道三级变送器评估模块

TX7332EVM

立即订购

概述

TX7332 评估模块 (EVM) 可评估 TX7332 器件及其功能。

特性
  • 支持 ±2.5V 至 ±100V 输出电压以及 0.3A 至 1.2A 电流驱动的 32 通道 3 级脉冲发生器
  • 有源发送/接收 (T/R) 开关
  • 片外和片上波束形成
  • 集成浮动电源
  • 自动热关断

  • TX7332EVM
  • Mini-USB 电缆

超声波 AFE
TX7332 具有集成传输波束形成器的 32 通道三级变送器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供 TX7332EVM 用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TX7332EVM — 具有集成传输波束形成器的 TX7332 32 通道三级变送器评估模块

支持的产品和硬件

TX7332EVM 具有集成传输波束形成器的 TX7332 32 通道三级变送器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 带有 1.2A 脉冲发生器的 TX7332 三级 32 通道发送器 数据表 英语版 PDF | HTML 2019-3-19
证书 TX7332EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持