TUSB8044RGCEVM
带 USB 告示板的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 Gen 1 集线器评估模块
TUSB8044RGCEVM
概述
TUSB8044EVM 是面向单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。评估模块 (EVM) 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。EVM 还可用作实现 TUSB8044 的硬件参考设计。
特性
- 4 个 USB3.1 下行端口
- I2C 主器件,可通过虚拟下行端口上枚举的符合 HID 标准的器件进行控制
- 在交替模式支持下,枚举适用于 Type-C™ 应用虚拟下行端口上的告示板器件
- 可通过 EEPROM 对寄存器进行配置
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) | 2018-12-4 | |||
证书 | TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |