TUSB8041EVM

TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块

TUSB8041EVM

立即订购

概述

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

特性
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
USB 集线器和控制器
TUSB8041 4 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器 TUSB8041-Q1 汽车类 4 端口 SuperSpeed 5Gbps USB 3.0 集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8041EVM — TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB8041EVM TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 2014-5-16
证书 TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持