TUSB564Q1-EVM
TUSB564-Q1 评估模块
TUSB564Q1-EVM
概述
TUSB564Q1-EVM 用于评估适用于 USB-C® 应用的 TUSB564-Q1 器件。TUSB564-Q1 能够将 USB Type-C 连接多路复用至 USB-A 和 DisplayPort™ 连接,从而通过 USB Type-C 接收视频。
特性
- USB Type-C 交叉点开关
- USB3.1 第 1 代高达 5Gbps
- 支持高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 (HBR3)
- 支持引脚分配 C、D 和 E
- 超低功耗架构
- 具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB564-Q1 USB Type-C 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-5-13 |
证书 | TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-3-5 |