TUSB5461Q1-EVM

TUSB5461-Q1 评估模块

TUSB5461Q1-EVM

立即订购

概述

TUSB5461-Q1 USB Type-C® 交替模式再驱动开关支持高达 5Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)。TUSB5461Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚,并将器件配置为引脚配置 (strap) 模式。

特性
  • USB Type-C 交叉点开关
  • USB3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
  • 支持引脚分配 C、D 和 E
  • 超低功耗架构
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB5461-Q1 适用于源极侧的汽车级 USB Type-C 8.1Gbps DP 2.1 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB5461Q1-EVM — TUSB5461-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB5461Q1-EVM TUSB5461-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB5461-Q1 USB Type-C® 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-11-14
证书 TUSB5461Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持