TUSB4020BPHPEVM
TUSB4020BPHPEVM 评估模块
TUSB4020BPHPEVM
概述
德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。
特性
- 即插即用设计
- 可使用可选的串行 EEPROM 或 SMBUS 主机进行配置
- 通过 TUSB3410 利用 USB 接口进行本地 I2C 访问
- 通过直流电源插孔 (J9) 接受 5V 墙上电源适配器
- 可通过 DIP 开关进行配置
- TUSB4020BPHPEVM board
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TUSB4020BI 双端口 USB 2.0 集线器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024-8-9 | |
证书 | TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TUSB4020BPHP Evaluation Module | 2015-6-19 |