TUSB320EVM
TUSB320 评估模块 (EVM)
TUSB320EVM
概述
通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。
特性
- 即插即用设计
- 该 EVM 可配置用于评估 DFP、UFP 或 DRP C 类实现
- 此外,还可将该 EVM 配置为以 I2C 或 GPIO 模式运行。默认配置为 I2C
- 可通过 DIP 开关来配置 EVM
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) | 2015-10-22 | |||
| 证书 | TUSB320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |