TUSB320-LA-EVM

TUSB320LAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

TUSB320-LA-EVM

立即订购

概述

TUSB320-LA-EVM 用于评估 TUSB320LA 器件。  经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。  此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。  TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。

特性
  • 即插即用设计
  • 该 EVM 可配置为用于评估 DFP、UFP 或 DRP Type-C 实现方案
  • 也可将该 EVM 配置为以 I2C 或 GPIO 模式运行。默认配置为 I2C
  • 该 EVM 可通过 DIP 开关配置

  • TUSB320-LA-EVM 板

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB 集线器和控制器
TUSB320LAI Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB320LI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB320-LA-EVM — TUSB320LAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB320-LA-EVM TUSB320LAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) 2018-11-7
证书 TUSB320-LA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持