TUSB320-HA-EVM
TUSB320HAI USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制评估模块
TUSB320-HA-EVM
概述
TUSB320-HA-EVM 用于评估 TUSB320HA 器件。 经过配置后,该评估模块 (EVM) 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入都还可以通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估。
特性
- 即插即用设计
- 该 EVM 可配置为用于评估 DFP、UFP 或 DRP Type-C 实现方案
- 也可将该 EVM 配置为以 I2C 或 GPIO 模式运行。默认配置为 I2C
- 该 EVM 可通过 DIP 开关配置
- TUSB320-HA-EVM 板
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB320-LA-EVM and TUSB320-HA-EVM User's Guide (Rev. A) | 2018-11-7 | |||
| 证书 | TUSB320-HA-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |