TUSB319EVM

USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

TUSB319EVM

立即订购

概述

TUSB319EVM 可提供完整的参考设计,它是非常适合 Type-C USB 充电器的 DFP 控制器,支持高达 3A (5V) 的 VBUS 电源信号和 VBUS 检测。

特性
  • 支持功率高达 15W 的 DFP(主机/源)应用
  • 支持高达 3A(默认值,1.5A、3A)的 Type-C 电流模式广播
  • 通道配置 (CC)、USB 端口连接检测、电缆方向检测
  • 电源电压 12V 或 5V(通过 micro-B USB2 连接器提供)
  • 符合 USB Type-C™ 规范(Type-C 插头方向)
  • VBUS 检测
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5450 5.5V 至 36V 输入 5A 500kHz 降压转换器

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2559 高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

 

USB 集线器和控制器
TUSB319-Q1 汽车类 USB Type-C DFP 端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB319EVM — USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB319EVM USB Type-C DFP 端口控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TUSB319EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TUSB319 Evaluation Module 2017-2-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持