TUSB216IEVM

TUSB216I USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB216IEVM

立即订购

概述

TUSB216I 评估模块可针对各种应用评估 TUSB216I 器件的信号调节能力。

特性
  • 即插即用设计
  • 评估模块由 USB 接口供电,无需使用外部组件
  • 可以在该 EVM 上评估所有器件引脚配置选项
  • LED 可用于查看器件状态
  • 可访问 I2C 接口
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2024 低电平有效的 2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB216-Q1 具有电池充电 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 TUSB216I 具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器

 

XOR(异或)门
SN74AHC1G86 单路 2 输入、2V 至 5.5V XOR(异或)门
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB216IEVM — TUSB216I USB 2.0 高速信号调节器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB216IEVM TUSB216I USB 2.0 高速信号调节器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB216IEVM User's Guide PDF | HTML 2021-3-24
证书 TUSB217AEVM-BC EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-15
证书 TUSB216IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持