TUSB214EVM
具有 CDP 支持评估模块的 TUSB214 USB 2.0 高速信号调节器
TUSB214EVM
概述
TUSB214 是一款 USB 高速信号调节器,旨在用于补偿传输通道中的 ISI 信号损失,可用作 USB 主机与 USB 设备之间的介质连接。EVM 接口包括 USB 3.1 A 型插座和 USB 3.1 B 型插座。
特性
- 即插即用设计
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
- 通过接头访问 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB214EVM User's Guide | 2017-8-25 | |||
| 证书 | TUSB214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |