TUSB211PICO-EVM

可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM

TUSB211PICO-EVM

立即订购

概述

TUSB211PICO-EVM 评估模块 (EVM) 专为提供在没有 TUSB211 空间的现有板上演示 TUSB211 器件信号调节功能的简单方法而设计。  该 EVM 已经过预先配置,可使用从 EVM 焊接到迹线或连接器引脚的导线轻松连接 DP 和 DM 信号(可能在连接器上)。   TUSB211 Pico EVM 由 VBUS 或外部 3.3V 电源(都通过该 EVM 上的接头连接)供电。

特性
  • 即插即用设计
  • 可通过电阻器配置的 EQ 设置
  • TUSB211 Pico EVM 包含用于不同电源选项的接头,以便为该器件供电
  • 经过预先配置的简单 DP 和 DM 连接
  • 由 VBUS 或外部 3.3V 电源供电

  • TUSB211PICO-EVM INT037 电路板

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB211PICO-EVM — 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB211PICO-EVM 可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide 2016-5-24
证书 TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持