TUSB1210EVM

TUSB1210 DP/DM 线路外部元件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

TUSB1210EVM

立即订购

概述

TUSB1210EVM 采用 ULPI 接口实现 USB PHY。它可以支持主机、器件、OTG 模式,还支持在 ULPI 接口上提供 +1.8V 输出电压。此 EVM 还可用作实现 TUSB1210 的硬件参考设计。

特性
  • 即插即用设计
  • CPEN 高电平有效数字输出,可控制外部 +5V Vbus
  • REFCLK 终端可用于确定时钟模式
  • 片选终端可用于将器件设置为断电状态
  • USB 连接器的 ID 终端。主机或 OTG 模式

  • TUSB1210EVM INT045 电路板

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2051C 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 0.5A 负载、4.5-5.5V、97mΩ USB 电源开关

 

USB 集线器和控制器
TUSB1210 高速 480Mbps USB 2.0 OTG 收发器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS736 具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1210EVM — TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1210EVM TUSB1210 DP/DM 线路外部组件补偿、Vbus 过压保护电路 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1210 EVM User's Guide 2014-9-17
证书 TUSB1210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持