TUSB1064RNQEVM
USB Type-C™ / VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块
TUSB1064RNQEVM
概述
TUSB1064RNQEVM 可与 TUSB1046 EVM 和/或 USB 等交替模式 Type-C 源或 DisplayPort Type-C 主机系统配合使用,以评估 Type-C 实现。
特性
- 即插即用设计。
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入为 EVM 供电。
- 可通过 DIP 开关进行配置
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB1064RNQ EVM User's Guide | 2018-3-14 | |||
| 证书 | TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |