TUSB1046EVM

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

TUSB1046EVM

立即订购

概述

TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块 (TUSB1046EVM) 提供了一个 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关,可通过 USB Type-C 下行端口(主机)接口实现 10Gbps 的 USB 数据和 8.1Gbps DisplayPort™ 视频。  此 EVM 具有双芯片解决方案,配有 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 线性转接驱动器开关和 TPS65982 USB Type-C PD 控制器,可为 USB 和视频提供更好的信号完整性以及电力输送功能。

特性
  • 即插即用设计
  • 在 DFP、UFP 或 DRP 模式下通过 I2C 控制操作
  • 可通过 DIP 开关配置进行选择
  • 可与传统 USB 系统或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
  • 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源

  • TUSB1046EVM INT053 电路板

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TUSB1046-DCI USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 TUSB1046A-DCI USB Type-C™ DP 交替模式 10Gbps 拉电流侧线性转接驱动器交叉点开关 TUSB546-DCI USB Type-C DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1046EVM — TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1046EVM TUSB1046 USB Type-C™ 交替模式转接驱动器开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR088.PDF (358 KB)
SLLR089.ZIP (1303 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TUSB1046 USB Type-C™ 使能器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-11-26
证书 TUSB1046EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? PDF | HTML 2016-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持