TUSB1044AEVM
TUSB1044A 评估模块
TUSB1044AEVM
概述
TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C® 交替模式转接驱动器开关。这款不依赖于特定协议的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。在 USB3.2 x2 模式下运行时,TUSB1044A 还支持高达 20Gbps 的 USB 3.2 数据速率。
特性
- 即插即用
- 在 DisplayPort 灌电流模式下运行
- 需要使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
- 可与传统 USB 或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
USB 转接驱动器和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB1044A 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-4 |
证书 | TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-3-5 |