TUSB1042EVM

TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性再驱动开关评估模块

TUSB1042EVM

立即订购

概述

TUSB1042EVM 是线性再驱动开关 (TUSB1042) 的功能板设计,从 Type-C 连接器到传统 B 型 USB 插座,使用 TPS65982 控制器进行电源交付和 CC 引脚控制,以连接到 USB 主机系统。使用执行跳线可轻松配置 TUSB1042 均衡功能。

特性
  • 即插即用设计
  • 可通过跳线和开关轻松进行配置
  • 无需使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
  • TPS65982 可通过 SPI 闪存进行配置
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

 

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1042I 10Gbps USB Type-C 2:1 线性转接驱动器开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1042EVM TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 2017-9-11
证书 TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持