TUSB1002AEVM
USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1002AEVM
概述
TUSB1002 器件实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,信号完整性会因损耗和 ISI 而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道实现和小型封装,可在 USB 3.1 路径中灵活放置 TUSB1002。使用 TUSB1002AEVM 评估模块 (EVM) 评估 TUSB1002 线性转接驱动器。
特性
- 即插即用设计
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔)为 EVM 供电
- 通过接头访问 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
TUSB1002AEVM HSDC035 电路板
USB 转接驱动器和多路复用器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TUSB1002AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) | 2018-10-10 |